Codice articolo del costruttore: K-350-24
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 58.70 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-350-24
Tipo | Profilo cursore | Corsa S(mm) | 635 | Lunghezza guida L1(mm) | 609.6 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (uso 2)(N) | 1156 | Materiale guida | Piastra in acciaio laminata a freddo | Numero stadi guida | 3 |
Altezza h(mm) | 16 | Larghezza W(mm) | 63 | Trattamento superficie guida | Trattamento di cromatura zincata |
Corsa Ls [classificazione](mm) | Fino a 650 | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) | Fino a 2,000 | Codice prodotto | 31451 |
Si trova sulla pagina di binario di scorrimento per utilizzo assiduo e frequente K-350, il codice articolo è il seguente: K-350-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-350-24.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali