piccolo binario di scorrimento inox KC1359

piccolo binario di scorrimento inox KC1359
  • Sconto volumi elevati
Small and lightweight with smooth slide due to use of ball bearing on the slide part, and also has excellent corrosion resistance

[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Ideal for storage and retrieving of compact accessories.
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth.
· Made from corrosion resistant stainless steel (KC-1359).
· Sound muffler bumper included (KC-359).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KC-1359-20

Codice componente
KC-1359-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

30.11 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Corsa S(mm) 217 Lunghezza guida L1(mm) 200
Carico ammesso (uso 2)(N) 372 Materiale guida Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Numero stadi guida 3
Altezza h(mm) 19 Larghezza W(mm) 27 Trattamento superficie guida N/A
Corsa Ls [classificazione](mm) Fino a 250 Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) Fino a 400 Codice prodotto 22339

Si trova sulla pagina di piccolo binario di scorrimento inox KC1359, il codice articolo è il seguente: KC-1359-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-1359-20.

Supporto tecnico