guida scorrimento piccola (KC-359)

guida scorrimento piccola (KC-359)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Compact and lightweight and can be used for various equipment.
· Ideal for storage and retrieving of compact accessories.
· Slide part uses ball bearing and movement is smooth.
· Made from corrosion resistant stainless steel (KC-1359).
· Sound muffler bumper included (KC-359).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-359-30
KC-359-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Carico ammesso (uso 2)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)
Codice prodotto

18.13 €

8.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10327300343Fino a 350Fino a 40021966

23.47 €

10.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10524500235Fino a 550Fino a 30021970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo Numero stadi guida 3
Altezza h(mm) 19 Larghezza W(mm) 27 Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico