guida scorrimento piccola (KC-361)

guida scorrimento piccola (KC-361)
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Ideal for storing compact accessories and for drawers, lightweight and with a beautiful appearance because it is made of aluminum

[Features]
· Ideal for storing compact accessories and for drawers.
· Surface has a hairline shape and a beautiful appearance.
· Aluminum made to be lightweight.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-361-10
KC-361-20
KC-361-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCorsa S
(mm)
Lunghezza guida L1
(mm)
Carico ammesso (uso 2)
(N)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)
Codice prodotto

16.33 €

11.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106010029100 o inf.50 o inf.21777

24.99 €

17.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10120200137Fino a 150Fino a 20021778

31.42 €

21.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10180300142Fino a 200Fino a 20021779

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Materiale guida Profilato estruso in lega di alluminio Numero stadi guida 2
Altezza h(mm) 8 Larghezza W(mm) 20 Trattamento superficie guida Alluminio anodizzato

Supporto tecnico