binario di scorrimento inox per utilizzo assiduo e frequente KC-353-J

binario di scorrimento inox per utilizzo assiduo e frequente KC-353-J
[Features]
· Using a roll forming process, the lightweight slide rails are superior in load bearing to conventional slide rail.
· Using vertical 2 type (with reinforcing plate), the load to be used can be further raised (optional).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-353-JS
KC-353-JW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Carico ammesso (uso 2)
(N)
Numero stadi guida Altezza h
(mm)
Larghezza W
(mm)
Corsa Ls [classificazione]
(mm)
Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione]
(N)
Codice prodotto

115.51 €

1 6 giorni 6502450221.665Fino a 650Fino a 300023028

297.61 €

1 6 giorni 1000343035072Fino a 1000Fino a 400023029

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo cursore Lunghezza guida L1(mm) 1000 Materiale guida Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie guida Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico