Codice articolo del costruttore: KC-353-WW
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 604.28 €
Tempi di consegna: 15 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC-353-WW
Tipo | Profilo cursore | Corsa S(mm) | 1000 | Lunghezza guida L1(mm) | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Carico ammesso (uso 2)(N) | 5880 | Materiale guida | Piastra in acciaio laminata a freddo | Numero stadi guida | 3 |
Altezza h(mm) | 53 | Larghezza W(mm) | 137 | Trattamento superficie guida | Trattamento di cromatura zincata |
Corsa Ls [classificazione](mm) | Fino a 1000 | Carico nominale (con 2 pz.) [classificazione](N) | Fino a 6000 | Codice prodotto | 31359 |
Si trova sulla pagina di binario di scorrimento per uso continuo KC-353-WW, il codice articolo è il seguente: KC-353-WW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-353-WW.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali