braccetto con fermo B-430

braccetto con fermo B-430
Right and left dual use stay with stopper.

[Features]
· Mounting compatibility with B-450-2 (B-430-2), B-450-3 (B-430-3).
· Right and left dual use type (for left use, please change the mounting position of the stopper before use).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-430-2
B-430-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Codice prodotto

17.20 €

1 10 giorni 13245

16.51 €

1 10 giorni 13246

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura verso l'alto Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Ad azione singola Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico