Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-1450-0 |
B-1450-1 |
B-1450-2 |
B-1450-3 |
B-1450-W-0-L |
B-1450-W-0-R |
B-1450-W-1-L |
B-1450-W-1-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Carico ammesso (N) | Lunghezza L in estensione (mm) | Per lato destro•Per lato sinistro | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.46 € | 1 | 6 giorni | - | 1470 | 395 | - | 10792 | ||
53.55 € | 1 | 6 giorni | - | 1470 | 343 | - | 10793 | ||
48.05 € | 1 | 6 giorni | 10 | 980 | 280 | - | 10794 | ||
41.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 980 | 200 | - | 10795 | |
63.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | 1470 | 395 | Per lato sinistro | 12745 | |
74.81 € | 1 | 6 giorni | - | 1470 | 395 | Per lato destro | 12746 | ||
59.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1470 | 343 | Per lato sinistro | 12747 | |
73.44 € | 1 | 6 giorni | - | 1470 | 343 | Per lato destro | 12748 |
Loading...
Apertura porta | Per anta (Apertura laterale) | Braccetto | Rotazione | Con rotazione | Ribalta |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto in stato massima apertura | Rilascio finecorsa | Senza cavi | Materiale corpo | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo |
Trattamento superficie corpo principale | Lucidatura gambo |
Configura
Stock
Proprietà di base
Carico ammesso(N)
Lunghezza L in estensione(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali