braccetto inox multi stop per tettoie B-1570-N

braccetto inox multi stop per tettoie B-1570-N
  • Sconto volumi elevati
Automatic lock by spring. Door can be closed by releasing the stopper.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Stop at every 45° position.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1570N-L
B-1570N-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPer lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

14.46 €

1 6 giorni 10Per lato sinistro13122

14.74 €

1 Disponibile 6 giorni 10Per lato destro13123

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Multistadio (Tre stadi o più) Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 147

Supporto tecnico