Registrati
Confermato
  • Tipo
  • CAD
  • Giorni di spedizione est.
    • Tutti
    • Entro 10 giorni lavorativi

Braccetto di fermo inox B-1145

Codice componente:

B-1145-A
Cancella
Quantità:
Loading...

Elenco numeri di parte

Numero di articoli
Codice componente
B-1145-A
Quantità minima d'ordine
1 pezzi
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
Giorni spedizione standard
81.89 €
( 97.45 € )
10 giorni lavorativi

Ulteriori informazioni

Informazioni di base

Fix door at 2 stages of angle, lock by just stepping down on the arm. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· When opening the door, the pin will enter into the stopper hole with the movement of the spring to fix it securely.
· When pushing the arm (PUSH part) down, the stopper is released and the door can be closed.
· The opening angle can be changed by tightening the hexagon bolt of the L type angle.
· Left and right dual use type.

Il codice componente è stato confermato