Braccetto inox a molla B-1222

Braccetto inox a molla B-1222
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Stop at the specified position using the operation of the spring. Can by used for both left and right, at the location of your choice.

[Features]
· Stop at the specified position using the operation of the spring.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1222-1
B-1222-2
B-1222-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Capacità carico di compressione
(N)
Codice prodotto

72.47 €

1 10 giorni 3801008311209

60.33 €

1 6 giorni 335858311210

35.67 €

24.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

222506811211

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura verso l'alto Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento rotondo
Finecorsa NA Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Finitura Hairline

Supporto tecnico