Braccetto inox a molla con fermo B-1480-S

Braccetto inox a molla con fermo  B-1480-S
[Features]
· When opening the door, the pin will fall into the stopper hole with the movement of the spring and be held securely.
· When the arm is pushed down, the stopper is released.
· The B-1480 (Page 868) lock mechanism was further secured.
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1480-SD
B-1480-SU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPer montaggio anta Codice prodotto

44.23 €

1 6 giorni 10Per montaggio anta verso il basso13083

44.23 €

1 16 giorni 10Per montaggio anta verso l'alto13082

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Per anta (Apertura laterale) Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Pulsante Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo

Supporto tecnico