Braccetto inox a molla B-1221

Braccetto inox a molla   B-1221

Since wire is contained in the core, it does not extend too much. Ideal for lightweight small hatch, etc. as a simple stay.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance, heat resistance and low temperature resistance.
· Simple stay ideal for fixing small hatch, etc.
· Minimal compact design.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-1221-A-C

Codice componente
B-1221-A-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSCodice prodotto

14.59 €

9 giorni 611556

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Braccetti per anta a molla Finecorsa NA
Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo
Lunghezza L in estensione(mm) 228

Si trova sulla pagina di Braccetto inox a molla B-1221, il codice articolo è il seguente: B-1221-A-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-1221-A-C.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico