Morsetto da tavolo inox B-1847

Morsetto da tavolo inox B-1847
  • Sconto volumi elevati
When the table is raised it is held in place by the stopper, and it is possible to store it by pushing the stopper knob. Stainless steel with excellent erosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Raise the table and hold it in place by the operation of the stopper.
· Can be stored by pushing the stopper knob.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1847-L
B-1847-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPer lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

15.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Per lato sinistro11852

18.88 €

1 6 giorni 10Per lato destro11853

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Staffa per tavola
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Pulsante Materiale corpo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 147

Supporto tecnico