Braccetto a scatto B-1468

Braccetto a scatto B-1468
  • In Offerta fino al 30/11/2024
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel with excellent corrosion resistance, vibration and shock resistant safety structure

[Features]
· Safety structure resistant to vibration shock.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· There are 3 types with the same total length (L₂) and different stop positions (1 to 6).
· Left and right dual use type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1468-1-1
B-1468-2-1
B-1468-3-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSL2
(mm)
Codice prodotto

43.51 €

1 6 giorni 1029711395

42.05 €

1 6 giorni 1024711396

37.11 €

25.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1019711397

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura frontale Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Rilascio finecorsa Pulsante Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata
Carico ammesso(N) 215 Numero di posizioni di arresto 1 livello

Supporto tecnico