Braccetto pivot inox B-1472-1

Braccetto pivot inox B-1472-1
  • Sconto volumi elevati

A new type of stay designed to stop at 22.5° C and open and close the door as far as 90° C

[Features]
· Multi-level stay with strength adjustment function.
· A new type of multi-level stay designed to stop at every 22.5° and open and close the door as far as 90° C, that also prevents the door's vibration.
· For right and left side.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1472-1-L
B-1472-1-R
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSPer lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

15.94 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6Per lato sinistro11645

15.94 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6Per lato destro11646

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Multistadio (Tre stadi o più) Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 19.6 Lunghezza L in estensione(mm) 195

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico