Stainless Steel Lock Opener Brace, B-1469

Stainless Steel Lock Opener Brace, B-1469
Locks with one touch. To unlock, just pull the knob. Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Locking is complete with one touch, and unlocking can be done just by pulling the knob.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1469-1
B-1469-2
B-1469-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Codice prodotto

58.36 €

1 5 giorni 35013511418

61.10 €

1 14 giorni 30011011419

59.73 €

1 15 giorni 2508511420

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura frontale Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Pulsante Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Superficie lucidata Carico ammesso(N) 392

Supporto tecnico