braccetto in acciaio inox B1212

braccetto in acciaio inox B1212
  • Sconto volumi elevati
Made of reliable stainless steel.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance, heat resistance and low temperature resistance.
· Simple stay ideal for fixing small hatch, etc.
· Minimal compact design.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1212-600
B-1212-900
B-1212-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L in estensione
(mm)
Capacità carico di tensione
(N)
Applicazione Codice prodotto

9.24 €

1 6 giorni 106001900Con cavo13077

9.74 €

1 6 giorni 109001900Con cavo13076

4.68 €

1 Disponibile 10 giorni 10--Staffa13078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Braccetto a filo Finecorsa NA
Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Acciaio inox Trattamento superficie corpo principale Rivestimento in resina

Supporto tecnico