braccetto one-touch inox B-1223

braccetto one-touch inox B-1223
The stopper engages when the window is opened. It will be unlocked if lifted a little while closing. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· When the door is opened, the door is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if it is lifted a little while closing.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1223-11-L
B-1223-11-R
B-1223-12-L
B-1223-12-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

25.40 €

1 6 giorni 10270100Per lato sinistro12795

25.40 €

1 6 giorni 10270100Per lato destro12796

23.95 €

1 6 giorni 1019560Per lato sinistro12797

23.95 €

1 6 giorni 1019560Per lato destro12798

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura verso l'alto Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Corsa di annullamento Materiale corpo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Finitura Hairline Carico ammesso(N) 147

Supporto tecnico