Braccetto per porte pesanti in inox B-1451

Braccetto per porte pesanti in inox B-1451
  • Sconto volumi elevati
Stay for left and right type heavyweight doors using a stop mechanism with a strong coil spring

[Features]
· Uses a stop mechanism with a strong coil spring.
· Left and right dual use type (this photo diagram shows the right one set. For left use, set the mounting bracket in reverse and then use).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1451-0
B-1451-1
B-1451-2
B-1451-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico ammesso
(N)
Lunghezza L in estensione
(mm)
Codice prodotto

78.99 €

1 6 giorni 147039510796

76.10 €

1 Disponibile 6 giorni 147034310797

58.71 €

1 6 giorni 98028010798

55.82 €

1 5 giorni 98020010799

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Per anta (Apertura laterale) Braccetto Rotazione Con rotazione Ribalta
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa NA Materiale corpo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo

Supporto tecnico