Braccetto piegato ammortizzato B-495

Braccetto piegato ammortizzato B-495
Can be used with either front lid or canopy, adjustable length foldable damper stay

[Features]
· Can be used for either front lid or canopy (damper effect can be obtained in the front lid opening direction and canopy closing direction).
· Link B length can be adjusted (the default setting is 150 mm.
· It can be changed to 160 mm/170 mm).
· Opening (closing) the door when changing the length of link B without changing the mounting position.
· The speed will change (the longer it is faster the speed will be. The opening and closing angle does not change).
· Use two for left and right.
· For right and left side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-495-R

Codice componente
B-495-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.19 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Apertura frontale Braccetto Rotazione Con rotazione Abbassamento graduale
Materiale corpo Berillio Trattamento superficie corpo principale NA Per lato destro•Per lato sinistro Per lato destro
Codice prodotto 13081

Supporto tecnico