• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Braccetto di fermo per coperchi inox B-1060-B

Braccetto di fermo per coperchi inox B-1060-B
Possible to stop at any position by operating the stop lever. Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

[Features]
· Existing products B-1060/ B-60 have changed to B-1060-B/ B-60-B with improvements in stoppers.
· Stops at any position by operating the stop lever.
· Left and right dual use type.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1060-B-1
B-1060-B-2
B-1060-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCodice prodotto

40.52 €

1 6 giorni 1011477

39.14 €

1 6 giorni 1011478

37.77 €

1 6 giorni 1011479

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Arresto libero Rilascio finecorsa Manopola Materiale corpo Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 98

Supporto tecnico