Braccetto di fermo per coperchio B-60-B

Braccetto di fermo per coperchio B-60-B
Stainless steel stay which can be stopped at any position.

[Features]
· Existing product B-1060B-60 has changed to B-1060-BB-60-B with an improvement in stopper.
· Stops at any position by operating the stop lever.
· Left and right dual use type.
· Made from corrosion resistant stainless steel (B-1060-B).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-60-B-1
B-60-B-2
B-60-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCodice prodotto

35.54 €

1 5 giorni 1011449

34.81 €

1 6 giorni 1011450

33.36 €

1 10 giorni 1011451

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Altro Flessibile, a scorrimento Fessura di scorrimento
Finecorsa Arresto libero Rilascio finecorsa Manopola Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Carico ammesso(N) 98

Supporto tecnico