braccetto one-touch inox per coperchi B-1460

braccetto one-touch inox per coperchi B-1460
  • Sconto volumi elevati

Stainless steel stopper with excellent corrosion resistance. With safety function to prevent accidental closing of the lid

[Features]
· When the lid is opened, the lid is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· Equipped with a safety device to prevent the lid accidentally closing.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· B-1460-2 to 4 are left and right dual use types.
· When installing, the upside and downside will be reversed. (However, model B-1460-1 has separate left and right versions. This figure shows left use).

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-1460-1-L
B-1460-1-R
B-1460-2
B-1460-3
B-1460-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza L in estensione
(mm)
Corsa S
(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

38.84 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6400135Per lato sinistro11285

38.84 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

6400135Per lato destro11286

36.92 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

635085Comune destra/sinistra10826

35.01 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

630085Comune destra/sinistra10827

29.26 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

620035Comune destra/sinistra10828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Corsa di annullamento Materiale corpo Lamiera di acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Trattamento superficie corpo principale Lucidatura gambo Carico ammesso(N) 490

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico