Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Apertura porta | Copertura | Braccetto | Espansione e contrazione・Scorrevole | Flessibile, a scorrimento | Braccetto di scorrimento quadrato piatto |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto in stato massima apertura | Rilascio finecorsa | Corsa di annullamento | Materiale corpo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Trattamento superficie corpo principale | Trattamento di cromatura zincata | Carico ammesso(N) | 490 | Lunghezza L in estensione(mm) | 406 |
Corsa S(mm) | 147 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Per lato destro•Per lato sinistro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali