braccetto grande one-touch per coperchi B-580-0

braccetto  grande one-touch per coperchi B-580-0
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· When the lid is opened, it is fixed by the operation of the stopper.
· The stopper is released if the lid is lifted a little while closing.
· Ideal for heavy weight.
· For right or left (this diagram photo shows the right).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B-580-0-L
B-580-0-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per lato destro•Per lato sinistro Codice prodotto

62.32 €

1 Disponibile 6 giorni Per lato sinistro10516

62.32 €

1 6 giorni Per lato destro12786

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Apertura porta Copertura Braccetto Espansione e contrazione・Scorrevole Flessibile, a scorrimento Braccetto di scorrimento quadrato piatto
Finecorsa Arresto in stato massima apertura Rilascio finecorsa Corsa di annullamento Materiale corpo Piastra in acciaio laminata a freddo
Trattamento superficie corpo principale Trattamento di cromatura zincata Carico ammesso(N) 784 Lunghezza L in estensione(mm) 351.5
Corsa S(mm) 99

Supporto tecnico