Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B-38-1-L |
B-38-1-R |
B-38-2-L |
B-38-2-R |
B-38-3-L |
B-38-3-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza L in estensione (mm) | Per lato destro•Per lato sinistro | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 216 | Per lato sinistro | 10114 | ||
10.55 € | 1 | 6 giorni | 10 | 216 | Per lato destro | 10115 | ||
6.21 € 3.54 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 121 | Per lato sinistro | 10116 | ||
6.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 121 | Per lato destro | 10117 | |
4.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 104 | Per lato sinistro | 10118 | ||
5.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 104 | Per lato destro | 10119 |
Loading...
Apertura porta | Copertura | Braccetto | Rotazione | Con rotazione | Ribalta |
---|---|---|---|---|---|
Finecorsa | Arresto in stato massima apertura | Rilascio finecorsa | NA | Materiale corpo | Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) |
Trattamento superficie corpo principale | Cromatura |
Configura
Stock
Proprietà di base
Lunghezza L in estensione(mm)
Per lato destro•Per lato sinistro
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali