pomello zigrinato caricato a molla inox A-1039

pomello zigrinato caricato a molla inox A-1039
  • Sconto volumi elevati
The feeling of the operation is nice due to the force of the spring, and when removing the door using that same force, you can flip up the knurled knob, allowing you to judge the disengagement point and improve its efficiency.
Since the knob part is fixed to the detaching position of the door, the knob does not come off completely from the door and the work can be finished quickly.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A-1039-1
A-1039-2
A-1039-3
A-1039-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Codice prodotto

7.00 €

1 6 giorni 10M37103156

7.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M47113191

8.64 €

1 6 giorni 10M56133192

9.24 €

1 6 giorni 10M66143193

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Corpo principale, trattamento superficie Superficie lucidata
Sezione di attacco, materiale Asta in acciaio inox Sezione di attacco, trattamento superficie NA Altezza corpo principale(mm) 10

Supporto tecnico