rondelle C-29-M

rondelle C-29-M
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Type (application): Special shape
· Type: Spherical washers
· Materials: free-cutting brass bar
· Surface treatment: Chrome plating
· Sales unit: Single (can be purchased in single units)
· Surface treatment (Detailed): Chrome plated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-29-M3
C-29-M4
C-29-M5
C-29-M6
C-29-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)
Codice prodotto

0.68 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

3.5321020141

0.74 €

0.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4.542.51220142

0.84 €

0.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

5.5531420143

0.47 €

0.25 €

1 Stesso giorno

Stock

6.563.51620144

2.02 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8.584.52220145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondelle per viti decorative Materiale Ottone da taglio
Trattamento superficie Cromatura Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettaglio) Cromatura

Supporto tecnico