molla di ritorno per porte B-464-2

molla di ritorno per porte B-464-2
  • In Offerta
Ideal for shock absorption when door is closed.

[Features]
· Completely shuts down the shock sound when opening and closing the door.
· The door closes slowly and there is no concern for pinching the user's hands.
· Simple installation and remarkable durability.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-464-2

Codice componente
B-464-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

101.36 €

47.64 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, componenti relativi Corpo principale Struttura Tipo fisso Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Prodotto fuso da lega di alluminio Lunghezza complessiva L(mm) 180 Codice prodotto 11271

Si trova sulla pagina di molla di ritorno per porte B-464-2, il codice articolo è il seguente: B-464-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-464-2.

Supporto tecnico