Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K-800-1
Tipo | Braccio per monitor | Braccio per monitor | Display piccolo | Materiale | Acciaio elettrogalvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Base magnetica | N/A | Attacco braccio per monitor | Asta verticale | Attacco sistema di montaggio | Vite |
Fissaggio di oggetti | Banco | Carico ammesso(N) | 49.03 | Lunghezza max. braccio L(mm) | 450 |
Sommario | Compatibilità con standard VESA □75 e □100 | Codice prodotto | 31605 |
Si trova sulla pagina di staffa per monitor a step singolo K-800, il codice articolo è il seguente: K-800-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K-800-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali