fissaggio a F C-501

fissaggio a F C-501
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be locked.
· Key is rotated 360° while locking, and can be inserted and removed while unlocking

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-501

Codice componente
C-501
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.08 €

7.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 49 Lunghezza complessiva(mm) 90 Larghezza complessiva(mm) 50.5
Materiale Piastra in ottone Finitura superficie Nichelatura Codice prodotto 20722

Si trova sulla pagina di fissaggio a F C-501, il codice articolo è il seguente: C-501.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-501.

Supporto tecnico