fissaggio inclinato acciaio inox C-1862

fissaggio inclinato acciaio inox C-1862
[Features]
· Clean design with built-in spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Safe to operate as the arm fits on the handle side upon release.
· Ideal for large cars with tilted or winged stopper

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1862-2

Codice componente
C-1862-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

54.37 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 219 Larghezza complessiva(mm) 32 Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura superficie Superficie lucidata Codice prodotto 21540

Si trova sulla pagina di fissaggio inclinato acciaio inox C-1862, il codice articolo è il seguente: C-1862-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1862-2.

Supporto tecnico