Codice articolo del costruttore: C-621
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 24.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Lunghezza complessiva: 302 mm
Larghezza complessiva: 38 mm
Codice prodotto: 21202
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-621
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata |
---|
Si trova sulla pagina di fissaggio inclinato C-621, il codice articolo è il seguente: C-621.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-621.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
C-621-2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Codice prodotto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 217 | 45 | 23915 |