Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1220-1-1 |
C-1220-1-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Foro per lucchetto | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|
114.89 € 52.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | Disponibile | 20911 | ||
97.17 € | 1 | 6 giorni | NA | 20912 |
Loading...
Carico di tensione(N) | 980 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 175 | Larghezza corpo principale(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Componente forgiato in acciaio inox | Finitura superficie | Lucidatura elettrolitica |
Configura
Stock
Proprietà di base
Foro per lucchetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali