Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1223N
Carico di tensione(N) | 588 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 120 | Larghezza corpo principale(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 20916 |
Si trova sulla pagina di fermo regolabile acciaio inox (C-1223N), il codice articolo è il seguente: C-1223N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1223N.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali