chiusura a scatto automatica in inox C-1240

chiusura a scatto automatica in inox C-1240
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Since its lever automatically locks, it is never detached by vibration, etc. Lockable with padlock.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1240-1
C-1240-2
C-1240-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico di tensione
(N)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

11.98 €

6.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102358126.520956

10.92 €

1 6 giorni 1019654.52520957

7.94 €

1 6 giorni 101964020.520958

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Meccanismo di blocco Disponibile Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura ad alta brillantezza
Foro per lucchetto Disponibile

Supporto tecnico