Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
C-1393-1-1 |
C-1393-1-2 |
C-1393-2-1 |
C-1393-2-2 |
C-1393-3-1 |
C-1393-3-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Lunghezza totale corpo principale (mm) | Larghezza corpo principale (mm) | Chiave | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.88 € | 1 | 6 giorni | - | 82.5 | 40 | Incluso (Codice chiave / 0200) | 22314 | ||
24.68 € | 1 | 6 giorni | - | 82.5 | 40 | NA | 22315 | ||
34.81 € | 1 | 10 giorni | - | 66 | 32 | Incluso (Codice chiave / 0200) | 22316 | ||
21.06 € | 1 | 6 giorni | 10 | 66 | 32 | NA | 22317 | ||
30.47 € | 1 | 6 giorni | - | 53 | 25.5 | Incluso (Codice chiave / 0200) | 22318 | ||
15.98 € | 1 | 6 giorni | - | 53 | 25.5 | NA | 22319 |
Loading...
Materiale | Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza totale corpo principale(mm)
Larghezza corpo principale(mm)
Chiave
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali