Morsetto Modello 1- C-137

Morsetto  Modello 1- C-137
  • Sconto volumi elevati
Super morsetto in lamiera d'acciaio laminata a freddo (EN 1.0330 Equiv.) con trattamento di cromatura di zinco (MFZn-C), utilizzato per contenitori compatti, macchine agricole, macchine utensili e distributori automatici.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-137

Codice componente
C-137
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.67 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 196 Lunghezza complessiva(mm) 107 Larghezza complessiva(mm) 48
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20424

Si trova sulla pagina di Morsetto Modello 1- C-137, il codice articolo è il seguente: C-137.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-137.

Supporto tecnico