chiusura a molla inox C-1539

chiusura a molla inox C-1539
[Features]
· Made of stainless steel, with excellent corrosion resistance.
· Lockable with padlock (except C-1539-2-AL and C-1539-3-L).
· Ideal for vibrating equipment with built-in spring.
· Strengthened with a unique arm shape.
· Equipped with stainless steel small lock (C-1539-2-AL).
· Lever automatically locks, so it is never detached by vibrations, etc. (C-1539-3-L).
· Automatically locked/unlocked with the key (C-1539-2-AL).
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1539-2
C-1539-3
C-1539-3-L
C-1539-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico di tensione
(N)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Meccanismo speciale Codice prodotto

22.80 €

1 6 giorni 102167543NA22041

13.52 €

1 6 giorni 101375533NA22217

26.84 €

1 5 giorni -1375533Blocco23546

10.47 €

1 6 giorni 10984527NA22218

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico