Blocca punzone a molla in acciaio inox C-1146

Blocca punzone a molla in acciaio inox C-1146
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for vibrating equipment due to the strong spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1146-1
C-1146-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di tensione
(N)
Larghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

9.62 €

1 6 giorni 52656022.520850

5.99 €

1 Disponibile 6 giorni 2455401620851

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico