Blocca punzone a molla in acciaio inox C-1147

Blocca punzone a molla in acciaio inox C-1147
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for vibrating equipment due to the strong spring.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1147-1
C-1147-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

8.45 €

1 5 giorni 1030622320852

5.70 €

1 Disponibile 6 giorni 1022411620853

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 29 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico