chiusura a scatto con molla C-146

chiusura a scatto con molla C-146
  • Sconto volumi elevati
Cerniera a molla in lamiera d'acciaio laminata a freddo (EN 1.0330 Equivalente) con trattamento al cromato di zinco (MFZn-C). La cerniera a molla per impieghi gravosi è adatta per apparecchiature vibranti e viene utilizzata per cofani motore, custodie per batterie e cassette degli attrezzi.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-146-1
C-146-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

5.42 €

1 Disponibile 10 giorni 656022.520434

3.53 €

1 Disponibile 10 giorni 55401620435

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico