chiusura a scatto con molla (C-150)

chiusura a scatto con molla (C-150)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Suitable for vibration equipment because a powerful spring is built in and corrosion resistant stainless steel is used (C-1150)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-150-1
C-150-2
C-150-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico di tensione
(N)
Larghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

6.13 €

1 Disponibile 6 giorni 105054732120443

4.82 €

1 Disponibile 6 giorni 103640521620444

4.54 €

1 Disponibile 6 giorni 102128361220445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico