fermo a molla inox C-1538

fermo a molla inox C-1538
  • In Offerta
[Features]
· Built-in spring so it resists even small vibration.
· Lockable with padlock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1538

Codice componente
C-1538
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

9.58 €

5.17 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 49 Lunghezza complessiva(mm) 65 Larghezza complessiva(mm) 20
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21444

Si trova sulla pagina di fermo a molla inox C-1538, il codice articolo è il seguente: C-1538.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1538.

Supporto tecnico