chiusura a manopola C-127

chiusura a manopola  C-127
  • In Offerta
Collare di tornitura in lamiera d'acciaio laminata a freddo (EN 1.0330 Equiv.) con trattamento al cromato di zinco (MFZn-C), adatto all'uso in custodie a tenuta ermetica.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-127

Codice componente
C-127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.71 €

7.65 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 55 Larghezza complessiva(mm) 23 Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20402

Si trova sulla pagina di chiusura a manopola C-127, il codice articolo è il seguente: C-127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-127.

Supporto tecnico