chiusura doppia in plastica

chiusura doppia in plastica
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Safety mechanism where if 2 levers are not used, the lock cannot be released.
· Cannot be released naturally due to vibrations.
· Rounded, user-friendly soft design.
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked.
· Made of resin, so it is difficult to scratch while in operation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-114

Codice componente
CP-114
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.52 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 88 Larghezza complessiva(mm) 50 Materiale Poliammide
Finitura superficie NA Ghiera Avorio Codice prodotto 22146

Si trova sulla pagina di chiusura doppia in plastica, il codice articolo è il seguente: CP-114.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-114.

Supporto tecnico