Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-20
Carico di tensione(N) | 147 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 34 | Larghezza corpo principale(mm) | 47 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di zinco | Finitura superficie | Cromatura | Codice prodotto | 20036 |
Si trova sulla pagina di chiusura a scatto C-20, il codice articolo è il seguente: C-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali