Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-308
Lunghezza complessiva(mm) | 43.5 | Larghezza complessiva(mm) | 16 | Materiale | Piastra base / Piastra in acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) porzione chiavistello / Policarbonato (PC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | NA | Ghiera | Nero | Codice prodotto | 23562 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello a spinta C-308, il codice articolo è il seguente: C-308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-308.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali