Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1007-12
Carico di tensione(N) | 103 (Con margine di serraggio 3mm) | Larghezza complessiva(mm) | 36 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 43 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(mm) | 13.5 | Materiale | Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Codice prodotto | 23660 |
Si trova sulla pagina di chiusura a clip inox C-1007-12, il codice articolo è il seguente: C-1007-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1007-12.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali